Adapter szyny zbiorczej 250A, WO60
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Adapter szyny zbiorczej 250A, WO60
Adaptery do szyn dostosowane do podłączania komponentów różnych producentów.
Normy branżowe
UL
CSA
GL
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Opis: 3-polowy adapter do szyn 250 A, dostosowany do konstrukcji komponentów producenta.
- Napięcie znamionowe: 690 V.
- Prąd znamionowy: 250 A.
- Do szyn zbiorczych: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Rozpraszanie mocy przy obciążeniu 80%: 26.1 W (32023), 10 W (32156).
- Szerokość: 105 mm.
- Wysokość: 190 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.
- Zatwierdzenia: CSA, UL, GL.
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.