Adapter do szyn 250A, WO60


Adapter do szyn 250A, WO60
Adaptery do szyn dostosowane do podłączania komponentów różnych producentów.
Normy branżowe
UL
CSA
GL
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Opis: 3-polowy adapter do szyn 250 A, dostosowany do konstrukcji komponentów producenta.
- Napięcie znamionowe: 690 V.
- Prąd znamionowy: 250 A.
- Do szyn zbiorczych: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Rozpraszanie mocy przy obciążeniu 80%: 26.1 W (32023), 10 W (32156).
- Szerokość: 105 mm.
- Wysokość: 190 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.
- Zatwierdzenia: CSA, UL, GL.
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.