Zaciski śrubowe połączeniowe płaskie, WO60


Zaciski śrubowe połączeniowe płaskie, WO60
Zaciski przyłączeniowe do mocowania płaskich przewodów do szyn.
Normy branżowe
UL
GL
DNV-GL
DNV-GL
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Opis: Zacisk do przewodów płaskich ze śrubami zaciskowymi, przewód może być nałożony na siebie, wskazanie nominalnego przekroju i momentu dokręcania podane na zacisku. Kontakt między przewodem a szyną zbiorczą poprzez blok styków.
- Napięcie znamionowe: 690 V.
- Do szyn zbiorczych: 20, 25, 30 × 5, 10.
- Zatwierdzenia: UL, GL, DNV-GL.
Specyfikacje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.