Pokrywa zawiasowa złącza skrzynki
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Pokrywa zawiasowa złącza skrzynki
Lay-in Hinged-Cover Box Connectors are used for use inside enclosure when wireway is connected to ensure a tight seal. When wireway enters an enclosure, a box connector should be used on the inside of the enclosure to maintain environmental rating.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Lay-in Hinged-Cover Box Connectors are used for use inside enclosure when wireway is connected to ensure a tight seal
- When wireway enters an enclosure, a box connector should be used on the inside of the enclosure to maintain environmental rating
Specyfikacje
| Kod koloru | ANSI 61 |
| Zakończ | Ocynkowany; Malowany proszkowo |
| Kolor | Szary |
| Materiał | Stal miękka |
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.