Cokół aluminiowy, PFAL
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Cokół aluminiowy, PFAL
Aluminiowy cokół umożliwia okablowanie bez żadnych ograniczeń. Cokół zapewnia dodatkową przestrzeń pod obudową, co ułatwia instalację kabli.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Opis: Cokół aluminiowy umożliwia okablowanie bez żadnych ograniczeń. Cokół składa się z dwóch prostopadłych profili z zdejmowanymi płytami przednimi i tylnymi.
- Materiał: Aluminium AlMg3. Profile: 3 mm i panele 2 mm.
- Wykończenie: Poliester malowany proszkowo RAL 7035.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 cokół z materiałami montażowymi.
Specyfikacje
| Materiał | Aluminium |
| Kolor | Jasnoszary |
| Kod koloru | RAL 7035 |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.