Płyta dławikowa z adapterem / obudowy naścienne, AFA


Płyta dławikowa z adapterem / obudowy naścienne, AFA
Płyta dławikowa umożliwia montaż dławików FL21, zwykle stosowanych w Skandynawii.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Przystosowuje płyty dławikowe do otworów dławikowych w stalowych obudowach naściennych.
- Materiał: Stal miękka 1,4 mm.
- Wykończenie: RAL 7035.Powłoka strukturowa powlekana proszkowo.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.
Specyfikacje
Grubość | 1.4mm |
Grubość | 18ga |
Kolor | Jasnoszary |
Materiał | Stal miękka |
Wykończenie | Powłoka proszkowa |
Kod koloru | RAL 7035 |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.