Moduł Rozdziału Mocy 19", HPDS


Moduł Rozdziału Mocy 19", HPDS
Łatwa w montażu listwa z kilkoma gniazdami zasilania stosowana w sytuacjach, w których wymagane jest podłączenie zewnętrznych urządzeń. Do profili 19".
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Z lub bez włącznika. W zestawie kabel 2 m z wtykiem kątowym. Wsporniki montażowe 19" można obrócić o 90°. Gniazda ustawione pod kątem 35°.
- Materiał: Wytłoczka aluminiowa, anodyzowana. Gniazda z poliamidu 6.6, RAL 7035. Niklowane styki uziemienia.
- Kabel z wtykiem kątowym: 2 m × 1.5 mm², Schuko.
- Moc znamionowa: 16 A/3600 W.
- Uziemienie: Podwójne uziemienie.
- Dostawa: 1 kompletny moduł PDU z kablem zasilania, wspornikami montażowymi 19" oraz zestawem mocowania.
Specyfikacje
Materiał | Aluminium |
Kolor | Jasnoszary |
Zabezpieczenie przed nadmiernym napięciem | Nie |
Wykończenie | Powłoka proszkowa |
Kod koloru | RAL 7035 |
Certyfikat agencji zatwierdzającej
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.