Klamra wsporcza do płaskich pionowych powierzchni stalowych, L159 Zacisk uchwytu
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Klamra wsporcza do płaskich pionowych powierzchni stalowych, L159 Zacisk uchwytu
nr katalogowy: B135
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Funkcje
- Zapewnia bezpieczne podparcie formy nVent ERICO Cadweld przymocowanej do pionowej kolumny „H” lub kątownika
- Możliwość łatwego mocowania do uchwytu L160 lub L159
- Rozwiązanie przeznaczone do stosowania z formami typu VF do stali o grubości do 3/4″ (19,1 mm)
- Rozwiązanie przeznaczone do stosowania z formami typu VB, VG, VN i VS do stali o grubości do 1″ (25,4 mm)
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Broszura
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.