Zacisk wsporczy do pionowej płaskiej powierzchni stalowej
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zacisk wsporczy do pionowej płaskiej powierzchni stalowej
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Funkcje
- Zapewnia bezpieczne podparcie formy nVent ERICO Cadweld przymocowanej do pionowej kolumny „H” lub kątownika
- Możliwość łatwego mocowania do uchwytu L160 lub L159
- Rozwiązanie przeznaczone do stosowania z formami typu VF do stali o grubości do 3/4″ (19,1 mm)
- Rozwiązanie przeznaczone do stosowania z formami typu VB, VG, VN i VS do stali o grubości do 1″ (25,4 mm)
Specyfikacje
Broszura
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.