Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Sentralkontor for telekommunikasjon

Kjernesentral

Løsninger for hovedsentral for telekommunikasjon

CORD (Central Office Rearchitected to Data Center), som er det viktigste koblingsanlegget og kjerneelementet i et telekommunikasjonsnettverk, er i ferd med å bringe økonomien til et datasenter og fleksibiliteten til skyen til utkanten av telekommunikasjonsnettverket.

Store vekselstrøm- og likestrømsystem er huset ved hovedsentraler for å gi kontinuerlig strøm til enhver tid. Det er avgjørende at den sensitive, virksomhetskritiske elektronikken som befinner seg på disse stedene, er beskyttet mot lynnedslag, ekstreme temperaturer, støv og elektrisk støy. Med ledende erfaring og ekspertise leverer nVent komplette fysiske infrastrukturer, inkludert elektrisk beskyttelse, hyller (rack) og kabinetter, databehandlingssystemer med høy ytelse og avanserte løsninger for kjøling, overvåking og strømforsyning.

Play

PRODUKTER


 

ELEKTRISKE BESKYTTELSESLØSNINGER

Jording og festing for telekommunikasjon

Overspenningsvern

nVent ERIFLEX strøm og distribusjonsblokker

Kabelføring løsninger

Kabinetter og kjøleløsninger

Serverkabinetter

Åpent rammerack

Avanserte kjøleløsninger

Radbegrensning

Innebygde systemer med åpen standard

Strømstyring og distribusjon

Kabelhåndtering for hyller (rack)

VIDEOER


 

Play

nVent SCHROFF DNS-kjøleløsninger

Valg av riktig kjølekonsept er avgjørende for å unngå varmerelaterte feil og svikt i IT-utstyret. nVents eksperter hjelper kundene med å spesifisere kjølekonseptet for datasenteret for å anbefale de mest egnede, energieffektive løsningene.

Play

nVent SCHROFF Varistar CP Server Rack (serverstativ)

Varistar CP Server Rack-serverstativ har en statisk belastning på 1 600 kg og en unik meander-profil som gir maksimal fleksibilitet for festing ved montering. Ferdigkonfigurerte, bruksklare skap med kort leveringstid og utgangspunkt for individuelle konfigurasjoner og modifikasjoner.

Play

nVent SCHROFF RackPower

Få full fleksibilitet, sikre oppetid, automatisere infrastrukturstyringen og designe strømløsningen din ved hjelp av utallige tilgjengelige konfigurasjonsalternativer. Støtter opptil tre forskjellige stikkontakttyper og kan konfigureres som "toppmating" eller "bunnmating".

Ressurser


 

nVent-SB-H86621-SmartRackTechnology-EN

Brosjyre: Smart RackTech

ERICO-WPCS-H86827-ERICODataCentre-UKEN

Løsninger for beskyttelse av datasentre – jording og lynbeskyttelse

SCHROFF-SB-H85398-DNSCooling-EN

Løsninger for Edge- og datasenterkjøling – presisjons- og høydensitetsvæskekjøling

Resource Download Center.png

Nedlastings- og ressurssenter

HOFFMAN-SB-H85669-ProLineAisle-EN

Brosjyre: Proline Aisle Containment

SCHROFF-SLSH-H85664-VaristarCP-USEN

Salgsark – Varistar CP

SCHROFF-SB-H85398-DNSCooling-EN

Brosjyre: Kjøleløsninger

Networking Specifier’s Guide

Brosjyre: Veiledning for nettverksspesifikatorer

Hvordan kan vi hjelpe? Kontakt oss i dag