Avdekk skjulte risikoer med nVents program for termiske revisjoner
Hos nVent hjelper vi kundene med å drive mer effektivt, forbedre sikkerheten og øke fleksibiliteten på kritiske systemer. Når industrielektronikk overopphetes, kan det føre til funksjonsfeil og til og med full enhetssvikt som i siste instans fører til nedetid for maskinen. Men hvordan vet produsentene hvilket utstyr som kan være i fare? Og hvilke tiltak bør de få på plass for å redusere denne risikoen? Det kan være lurt å begynne med en kostnadsfri termisk revisjon. Termiske revisjoner gir våre kunder den informasjonen de trenger for å holde riktig driftstemperatur på elektronikken og maksimere driftstiden.
En termisk revisjon utført av en av våre eksperter kan raskt identifisere problemområder i industrielt utstyr og gir håndfaste bevis på overskuddsvarme som kan påvirke ytelsen og potensielt skade kritisk utstyr. Når revisjonen er utført, kan vi anbefale nVent HOFFMAN-løsninger for klimakontroll for å bidra til å opprettholde riktige interne temperaturer i kabinettene, noe som bidrar til å maksimere oppetiden og redusere vedlikeholdskostnadene.
Våre termiske revisjoner inkluderer kabinettanalyse, termisk skanning og anbefalinger, og er tilgjengelige for alle som tror de kan ha nytte av bedre forståelse av utstyret sitt – ikke bare nåværende kunder av nVent. Analysen gjennomføres ved at en av våre spesialister besøker anlegget ditt og inspiserer hvert enkelt kabinett. Hvis du foretrekker det, kan vi fokusere på spesifikke kabinetter som man allerede har funnet krever oppmerksomhet. Fokus for denne analysen er omgivelsestemperatur og fuktighet. Under disse besøkene foretar spesialistene våre termiske skanninger av kabinetter ved bruk av en termisk bildepistol eller infrarødt termometer som de bruker for å få nøyaktig informasjon for beregninger av utstyrets reelle kapasitet. Etter den termiske revisjonen vil du få en egen rapport om funnene sammen med anbefalinger for ditt spesifikke bruk.
En termisk revisjon kan forlenge driftstiden, forhindre feil, holde produktiviteten oppe og opprettholde utstyrsgarantier.
Be om en gratis termisk revisjon i dag: Se også: Termisk revisjonstjeneste | nVent HOFFMAN