Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Tre nøkkelteknologier for væskekjølte datasentre

Three Key Technologies for The Liquid Cooled Data Center Hero Banner
NYHETSARTIKKEL
Tre nøkkelteknologier for væskekjølte datasentre

Den akselererende utviklingen av kunstig intelligens og høyytelsesdatabehandling endrer landskapet i bransjen for kjøling av datasentre. Neste generasjons teknologi, inkludert NVIDIA GPU-er, krever væskekjøling. Denne teknologien er kommet for å bli, og den utvides hvert år. Datasenterledere må tenke på hvordan, ikke om, de vil ta i bruk væskekjøling i datasentrene sine.

Væskekjøling bruker nedkjølt vann i stedet for luft for å fange opp og transportere bort varmen fra brikkene. Det kan gi bedre ytelse samtidig som det sparer energi og bidrar til mer bærekraftig drift av datasentrene.

Væske har mye større varmeoverføringskapasitet enn luft, noe som bidrar til å øke effektiviteten i strømforbruket (PUE), redusere energikostnadene og bidra til et bærekraftig miljø. Væske kan også bringes nærmere varmekilden (brikken) enn luft, noe som øker effektiviteten ytterligere.

Væskekjøling kan også hjelpe datasentre med å øke kapasiteten innenfor eksisterende rammer og gi en gunstig avkastning på investeringen for datasenteranlegg. Væskekjølingssystemer er en effektiv løsning for å oppnå de nødvendige temperaturparametrene og redusere energiforbruket til kjølesystemene, samtidig som brikketettheten økes.

For å bygge en skikkelig utstyrt væskekjølt infrastruktur må mange ulike teknologier fungere sammen. Her er tre viktige:

RDHX-Pro-Story-Image.jpg


Distribusjonsenheter for kjølevæske

Kjøledistribusjonsenhetene (CDU) er hjertet og hjernen i det væskekjølte datasenteret. De pumper nedkjølt væske gjennom rackene med optimal hastighet og temperatur for å maksimere nedkjølingen. CDU-er bruker avanserte kontrollalgoritmer for å bruke energien så effektivt som mulig, samtidig som de holder IT-systemene på riktig driftstemperatur. CDU-er kan være frittstående utstyr som styrer væskestrømmen gjennom annen kjøleinfrastruktur, eller de kan være integrert i annet utstyr. Men selv når en CDU ikke eksplisitt brukes i et væskekjølesystem, brukes CDU-teknologi alltid til å styre væskestrømmen i et kjølesystem.

Det er mange hensyn å ta når man skal velge riktig CDU, fra hva slags pumper som brukes, til hvordan den opprettholder vannkvaliteten og hvordan den integreres med systemet som helhet, men det er avgjørende å velge riktig. nVents RackChiller CDU800-system er fokusert på å gi den høyeste påliteligheten, tilgjengeligheten og servicevennligheten for direkte-til-chip-væskekjøling. CDU800 forsynes fra anleggets primære vannsystem, der de integrerte pumpene driver det sekundære teknologikjølesystemets (TCS) kjølesløyfe. Varmeveksleren inne i CDU-enheten overfører overskuddsvarme fra det sekundære kjølevæsken til det primære. Hele systemet er integrert i et kabinett som kan betjenes fra front- og bakdørene, noe som gjør det enkelt å vedlikeholde og tilpasse. Konstruktører kan også koble CDU-er til en kjøler med bakdør for å skape en separasjon av kjøleren, tørrkjøleren eller kjøletårnene.

Varmevekslere i bakdøren

Bakdørsvarmevekslere (RDHx) bruker væskekjølingsteknologi i kombinasjon med eksisterende luftkjølingsinfrastruktur for å skape et effektivt nedkjølt miljø på serverracknivå i stedet for å kjøle ned et helt rom. Dette gjør det mulig for datasentre som fortsatt kjører brikker som kan kjøles med luft, å bruke væskekjøling for å forbedre kapasiteten og energieffektiviteten.

nVent sin RDHX Pro er effektiv, skalerbar og enkel å vedlikeholde. Fordi datasentre regulerer IT-varmen med kjøling på racknivå i stedet for på romnivå, kan datasenterledere installere flere RDHX-enheter der de trenger dem, og kjøle bare de områdene der de har aktiv IT, i stedet for å kjøle ned et helt rom der det finnes IT. Viftene på døren, berøringsskjermen og strømforsyningsenhetene kan alle byttes ut uten å slå av enheten, noe som er ekstremt viktig i en bransje der oppetid døgnet rundt er standard.

Manifold for væske

Selv om de kanskje ikke inneholder avanserte algoritmer eller programmering, er manifoldene helt avgjørende for at kjølesystemene skal lykkes. Manifoldene leverer kjølevæske fra CDU-enheter eller annet utstyr til kjøleutstyret i stativet. Fordi manifolder transporterer væske i så nær tilknytning til IT, er det avgjørende at alle tilkoblinger er dryppfrie og fungerer med alt utstyr. Hvis manifoldene svikter, vil hele systemet være i fare.

nVent sin RackChiller-manifolder kan konfigureres og er utformet for å brukes i væskekjølte applikasjoner som krever økt oppetid og forbedret effektivitet i strømforbruket. Fordelerne er designet med tanke på integrering og installasjon, og de har plug-and-play-tilkoblinger, universelle monteringsfunksjoner og kan brukes sammen med annet tilleggsutstyr for datasentre.

Les mer om dataløsningene våre →

nVent History

Om nVent

Vi forbinder og beskytter med innovative tekniske løsninger. Vi designer, produserer, markedsfører, installerer og utfører service på produkter og løsninger med høy ytelse som bidrar til å bygge en mer bærekraftig og elektrifisert verden.

Les mer
ESG

Nyheter og innsikt

Nyheter og innsikt-siden retter oppmerksomhet mot selskapets nylige økonomiske resultater, strategiske partnerskap og bærekraftinnsats, og viser dets engasjementet for innovasjon og samfunnsengasjement innenfor bransjen for elektrisk sammenkobling og beskyttelse.

Les mer
Community Involvement

Kultur

Vi gir ansatte mulighet til å være dristige, kreative tenkere, noe som driver engasjement og høy ytelse. Vår kultur har vunnet en rekke priser.

Les mer