Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

RDHX Pro hedret som beste datasenterkjølingsinnovasjon

Best Data Center Cooling Innovation RDHX Pro
NYHETSARTIKKEL
RDHX Pro hedret som beste datasenterkjølingsinnovasjon

Vi er glade for å dele at nVent Rear Door Heat Exchanger (RDHX) Pro har fått anerkjennelsen som beste datasenterkjøleinnovasjon på DATACENTER Forum Bucharest.

Veksten innen kunstig intelligens og høyytelsesdatabehandling fører til et behov for bedre datasenterinfrastruktur. En viktig del av denne infrastrukturen er kjøling. Brikker med høy ytelse genererer mye varme når de er i drift, så de må kjøles ned hele tiden. Den nye RDHX Pro representerer et viktig teknologisk sprang når det gjelder å fremme effektivitet, skalerbarhet og bærekraft for høyytelses databehandlingsteknologi.

Etter hvert som datasentrene blir mer og mer gransket med tanke på strømforbruket, er det å bruke mer effektiv kjøleteknologi en viktig måte å minimere datasentrenes miljøpåvirkning på. Datasentre kan bruke mindre energi på kjøleteknologi etter hvert som den blir mer effektiv, noe som reduserer det totale energiforbruket. Dette gjør det også mulig for datasentrene å skalere mengden IT de kan støtte uten å øke strømforbruket til kjøling dramatisk. Væskekjøling er enda mer effektivt enn luftkjøling, og overfører varmen fra serverne til kjølte væskeledninger, en metode som raskt blir mer og mer populær blant datasenterledere.

Best-Data-Center-Cooling-Innovation RDHX-Pro.jpg


RDHX Pro bruker væskekjølingsteknologi i kombinasjon med eksisterende luftkjøling-infrastruktur for å skape et effektivt avkjølt miljø på serverracknivå i stedet for ved å kjøle ned et helt rom. RDHX Pro passer i stedet for bakdøren til et serverrack og bruker vifter til å trekke varm luft ut av serverracket over avkjølte væskebatterier i døren før den sirkulerer tilbake inn i rommet. RDHX Pro gir denne bakdørskjølingsteknologien til rack med opptil 78 kW med høy tetthet (ved 14 °C / 57 °F), noe som oppfyller kravene til den økende bruken av AI-forbedrede applikasjoner, krav om høyere energieffektivitet og bærekraft, og behovet for bedre plassutnyttelse i datasenteret.

Denne løsningen er også svært skalerbar og enkel å vedlikeholde. Fordi datasentre regulerer IT-varmen med kjøling på racknivå i stedet for på romnivå, kan datasenterledere installere flere RDHX-enheter der de trenger dem, og kjøle bare de områdene der de har aktiv IT, i stedet for å kjøle ned et helt rom der det finnes IT. Med sine 281 mm med vifter og 241 mm uten vifter er RDHX Pro den slankeste bakdørskjøleren i bransjen. Både viftene på døren, berøringsskjermen og strømforsyningsenhetene kan byttes ut uten å slå av enheten, noe som er ekstremt viktig i en bransje der oppetid døgnet rundt (24/7) er standard.

På DATACENTER Forum-arrangementet presenterte nVent de nyeste fremskrittene innen datasenterløsninger som forbedrer ytelsen, effektiviteten og påliteligheten til datasentre. Vårt team av eksperter var tilgjengelige for å gi grundige demonstrasjoner, svare på spørsmål og diskutere hvordan løsningene våre kan dekke spesifikke behov for våre datasenterkunder.

RDHX Pro ble også nylig tildelt prisen Product Innovation of the Year ved Minnesota Manufacturing Awards fra Minneapolis/St. Paul Business Journal.

Om nVent

Vi forbinder og beskytter med innovative tekniske løsninger. Vi designer, produserer, markedsfører, installerer og utfører service på produkter og løsninger med høy ytelse som bidrar til å bygge en mer bærekraftig og elektrifisert verden.

Nyheter og innsikt

Nyheter og innsikt-siden retter oppmerksomhet mot selskapets nylige økonomiske resultater, strategiske partnerskap og bærekraftinnsats, og viser dets engasjementet for innovasjon og samfunnsengasjement innenfor bransjen for elektrisk sammenkobling og beskyttelse.

Kultur

Vi gir medarbeidere mulighet til å være dristige, kreative tenkere, noe som driver engasjement og høy ytelse. Vår kultur har vunnet en rekke priser.