Beskytte vindturbiner med tilpassede lynvernløsninger
Etter hvert som verden utvikler seg til å bli mer bærekraftig og elektrifisert, vokser behovet for produksjon av fornybar energi. I hele Europaer 17 % av befolkningen avhengige av vindenergi for å få strøm. Fordi vindturbiner spiller en så viktig rolle i kraftinfrastrukturen, er det avgjørende å beskytte dem mot skader.
Lyn utgjør en stor potensiell trussel mot vindturbiner fordi høye metallkonstruksjoner er spesielt sårbare for lynnedslag. Hvis utstyret i vindturbinene blir skadet, kan det føre til sikkerhetsproblemer og strømbrudd for strømkundene. I tillegg er det vanskelig og dyrt å utføre service på vindturbiner, noe som gjør det spesielt viktig å minimere vedlikehold på grunn av skader.
nVent sine lynbeskyttelsessystemer beskytter tusenvis av vindturbinblader rundt om i verden. Nylig henvendte en av nVents vindkraftkunder i Europa seg til nVent ERICO-merket vårt for beskyttelse av vertikalakslede vindturbiner mot lynnedslag. De trengte et pålitelig og skalerbart sikkerhetssystem for å redusere nedetid og vedlikehold på grunn av lynskader og bidra til å holde folk trygge. Denne kunden hadde også behov for å sikre at de overholdt internasjonale standarder for lynbeskyttelse av vindturbiner.
Denne kunden hadde behov for å beskytte tre blader, seks stag og ett turbinrør for hver vindturbin med utstyr som kunne fange opp lynnedslag og transportere dem trygt ned på bakken uten å skade det elektriske utstyret. Hvert turbinblad er over 20 meter langt og holdes på plass av to 25 meter lange stag.
Denne kunden trengte en spesialtilpasset lynbeskyttelsesløsning som oppfylte beskyttelsesbehovene til det spesifikke materialet som turbinbladene var konstruert av. nVents eksperter samarbeidet med kunden for å vurdere teknologiske alternativer og utforme den ideelle lynbeskyttelsesløsningen for turbinene. nVent foreslo å legge kobbernett på både stag- og bladoverflaten for å skape en komplett lynbeskyttelsesløsning. For bladspisser foreslo nVent å bruke en spesialisert reseptor med en lynstripe lagt langs overflaten.
I tillegg til å designe og installere lynvern for turbinene, leverte nVent også jordingsløsninger, inkludert kabler, ledere og jordingsutstyr for sikker jording av elektriske strømmer fra lynnedslag.
nVent tilbyr et bredt spekter av løsninger for fundamentjording, jording, strømtilkoblinger, overspenningsvern og lynvern for vindkraftindustrien. I tillegg til vårt omfattende produktsortiment tilbyr våre ingeniører og designere designassistanse for anlegg over hele verden ved hjelp av vår egenutviklede programvare for lynverndesign.
Lynbeskyttelsesenheter har blitt installert på tusenvis av vindturbinblader over hele verden. nVents prosjektledere, ingeniører og forskere har flere tiår med ekspertise på området og fortsetter å utvikle nye produkter for å forbedre ytelsen og installasjonseffektiviteten for vindkraftindustrien, som er i stadig utvikling. Vi har tillit til at vi kan levere kostnadseffektive, langsiktige løsninger gjennom rask respons på ingeniør-, design- og integrasjonstjenester for de unike kravene som stilles i vindkraftindustrien.