Strømgenerering på stedet skaper nye muligheter for datasentre
Datasentre er en kritisk del av den elektriske verdenen vår, men er også noen av de største strømforbrukerne i verden. Med bruk av fornybar energi på stedet, kan datasentre nå også generere strøm selv. Fremveksten av teknologier for fornybar energi og energilagring gir datasentre en mulighet til å redusere både karbonavtrykket og energikostnadene. Den riktige teknologien må imidlertid benyttes for at dette skal lykkes.
Bærekraft i datasentre
Etter hvert som behovet for data vokser, står datasentre overfor utfordringen med å redusere påvirkningen sin på miljøet. Det finnes flere områder som datasenterledere kan fokusere på for å støtte opp om mer bærekraftig drift. Nye teknologier krever ofte nytt IT-utstyr, som er varmere og fører til økte kjølebehov. Som datasenterledere vet, kan økt effektivitet i strømforbruket (PUE) bidra til å skape mer kostnadseffektiv drift og redusere energiforbruket. For neste generasjons teknologi kan tradisjonell luftkjøling ha problemer med å kjøle ned utstyret effektivt, noe som fører til at det tas i bruk mer effektiv væskekjøling. Løsninger for væskekjøling utvikles for å gi lokalisert og energieffektiv kjøling i datasentre, noe som bidrar til lengre levetid for utstyret og økt produktivitet for kundene.
Fornybar energi skaper muligheter for datasentre
I tillegg til å redusere strømforbruket ved å forbedre driftseffektiviteten, kan datasentre også forbedre effektiviteten sin ved å hente energi fra fornybare kilder, for eksempel solenergi og vindkraft. Og selv om datasentre kan bruke energi fra fornybare kilder som allerede er inkludert i nettet, kan de også bidra til mengden fornybar energi som er tilgjengelig i verden ved å generere den på stedet. Datasenteranleggene har ofte store fotavtrykk, noe som gjør dem til gode kandidater for solcellepaneler på taket. Kraftgenerering på stedet støtter energiuavhengighet og reduserer energikostnader og karbonutslipp for datasentre, og kan til og med bidra til kraftrobusthet i lokale strømnett.
Det finnes flere eksempler på datasentre som installerer solcellepaneler på stedet. I 2019 bygget Iron Mountain et 7,2-megawatt solenergianlegg på taket av den massive datasenterbygningen i Edison i New Jersey, noe som forsterket engasjementet for bærekraft og fornybar energi. Selskaper som Intel, Google og Switch bruker solenergi ved datasenterfasilitetene sine.
Løsninger for datasentre, energilagring og fornybar energi
nVent leverer kabinetter, strømtilkoblinger og overspenningsvern for generering av fornybar energi, samt løsninger for effektiv strømbruk i datasentre, så som nyskapende produktplattformer for væskekjøling og strømdistribusjon.
Energilagring er også en kritisk komponent innen generering av fornybar energi, og det er avgjørende å beskytte utstyr. Utendørskabinettene våre utvikles for å tåle utfordrende miljøer, noe som sikrer lang levetid og optimal ytelse for energilagringssystemer. Vi leverer også pålitelig og velutformet innkapsling for batteristyringssystemer, som beskytter sensitiv elektronikk og optimaliserer ytelsen og levetiden i energilagringssystemer.
Fra anleggsplanleggere og ingeniører som ønsker å utnytte fornybar energi til datasenterledere som ser etter mer effektiv strømbruk, bidrar nVents løsninger til å hjelpe kundene våre med å bygge en mer bærekraftig og elektrifisert verden.