Sentrale elementer i utformingen av ladeinfrastrukturen for elbiler
Etter hvert som elektriske kjøretøy blir mer vanlig, er den fortsatte veksten av ladeinfrastruktur avgjørende for å holde førerne på veien. Elbiler og elektrisk transport støtter en mer bærekraftig fremtid, og påliteligheten til ladestasjoner for elbiler er avgjørende for fortsatt utbredelse. Selskaper som investerer i e-mobilitetsproduksjon og -infrastruktur, trenger løsninger som er skalerbare, pålitelige og som får dem raskt i gang for å holde tritt med den økende etterspørselen.
I USA nådde salget av helelektriske biler og hybridmodeller 20 % av salget av nye biler og lastebiler for første gang i fjor. Vi kan forvente fortsatt vekst i utbredelsen av elbiler og behovet for ladeinfrastruktur for elbiler.
Når de ser en ladestasjon, ser folk ofte bare ladesokler og ledninger. Disse elementene er imidlertid bare det ytterste laget av teknologien som kreves for å bygge en sikker og pålitelig distribuert hurtigladestasjon. Ladeinstallasjoner inkluderer vanligvis flere ladestasjoner knyttet til nettet sammen med utstyr for å muliggjøre tilkobling til strøm og transformasjon, inkludert en transformator og omformer (for konvertering av vekselstrøm til likestrøm) og måle- og koblingsutstyr. Hvis en ladeløsning bruker fornybar energi, trenger den også spesialisert utstyr til dette, for eksempel en maksimal strømpunktsporing (MPPT) solomformer og et batterilagringssystem (BESS). MPPT-utstyr justerer spenningen og strømmen til solcellepaneler for å maksimere mengden strøm som leveres til ladestasjonen. BESS er svært nyttig, spesielt for å lade biler om natten når solcellepaneler ikke produserer strøm.
Det er flere viktige designelementer som kan påvirke den generelle ytelsen til ladestasjoner for elbiler:
Pålitelig design
Pålitelig design er avgjørende for elbilinfrastruktur, spesielt for brukeropplevelse og servicevennlighet. Hvis noe slutter å fungere, trenger teknikere tilgang for å opprettholde pålitelig oppetid. Når man velger plassering av ladestasjoner er det viktig å samarbeide med det lokale strømselskapet for å finne ut om nettet har kapasitet. Hvis nettet er overbelastet, vil det ikke kunne håndtere etterspørselen fra ladestasjonen. I tillegg må komponentene i ladeinfrastrukturen ha de riktige UL- og NEMA-klassifiseringene for å oppfylle utendørskravene. Med tanke på at ladestasjonene er plassert utendørs, må de bygges for å tåle utemiljøet. Ofte er utstyret utsatt for tøffe omgivelser med varme, kulde og salt. En hovedårsak til svikt i elektronikk er overoppheting, noe som gjør det viktig å også vurdere riktige kjøleløsninger og varmespredning. For å sikre sikkerheten bør utstyret i en ladestasjon være sabotasje- og hærverksikret. Pålitelig design kan forbedre kundeopplevelsen, fremme nettstabilitet og støtte sikkerheten til brukerne.
Tjenestens tilgjengelighet
Ladestasjoner for elbiler må ha enkel tilgang og rask service for brukerne. Når ladeinfrastruktur blir tilgjengelig, oppmuntres et bredere spekter av mennesker til å bruke elektriske kjøretøy. Dette er en viktig faktor i utbredelsen av elbiler og overgangen til fremtiden med mer bærekraftig transport. I tillegg, fordi folk benytter ladeinfrastruktur for elbiler i hverdagen, er elektrisk sikkerhet avgjørende.
Beskyttelse
Uten riktig miljø- og personellbeskyttelse vil ladeinfrastrukturen for elbiler ikke lykkes i det lange løp. Lyn eller induserte overspenninger kan ødelegge eller kompromittere kommunikasjonssystemer og data. Beskyttelsesenheter for data og signalsvingninger er utviklet for å gi transientbeskyttelse for utstyr fra induserte svingninger i et kompakt design. Dette omfatter overspenningsvern, strøm og lynavledersystemer for maksimal beskyttelse. Pålitelig design kan forbedre kundeopplevelsen, fremme nettstabilitet og støtte sikkerheten til brukerne.
Beskyttelse av elbilinfrastruktur kan omfatte sikkerhetsstandarder og forskrifter for å redusere risikoen for elektriske ulykker, samt beste praksis som hensiktsmessig opplæring av personell som er involvert i installasjon, vedlikehold og drift av ladeinfrastrukturen for elbiler. Riktig beskyttet infrastruktur kan redusere klimagassutslippene betydelig og samtidig støtte opp under bruk av elektriske kjøretøy.
Optimal installasjon
Installasjonen kan være avgjørende for en vellykket implementering av infrastruktur for elbiler. Når du planlegger å installere ladestasjoner for elbiler, kan det være lurt å dra nytte partnerskap med nettselskaper for å finne de optimale installasjonsstedene. Offentlige tjenestemenn og strømnettselskaper ønsker at prosessen skal være så enkel, trygg og effektiv som mulig. Noen aspekter ved optimal installasjon kan omfatte bruk av materialer av høy kvalitet for å forlenge levetiden til ladeinfrastrukturen, vurdering av den elektriske kapasiteten på stedet for å sikre akseptabel holdbarhet og overholdelse av nødvendige forskrifter.
nVent tilbyr en rekke innovative og pålitelige løsninger som kobler sammen og beskytter ladeinfrastrukturen for elbiler, samtidig som de reduserer de samlede kostnadene og øker designfleksibiliteten. Med vår produkt- og ingeniørkompetanse er nVent en pålitelig partner på tvers av en rekke e-mobilitetsapplikasjoner.