Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Skriv ut
Cooling Innovation

Innovasjonsdrift innen presisjonsvæskekjøling gjennom Icetope-samarbeidet vårt

Innovasjon innen kjøling er avgjørende for data-bruksområder. Etter hvert som varmebelastningen fortsetter å stige og neste generasjon IT krever mer kjøleeffekt, må datasentre løse utfordringen med å kjøle ned utstyret effektivt uten å bruke ekstreme strømmengder.

I dag er bare ca. fem prosent av datasentrene væskekjølte. Men det er i ferd med å endre seg. Hvis datasentre vil skalere og støtte aktiviteter som AI, maskinlæring og smart infrastruktur, trenger de raskere prosessorer – og denne teknologien må kjøles med væske.

Datasentre er notoriske for å bruke mye energi, og leverandører av strøm- og kjølingsløsninger som nVent kan bidra til å løse dette problemet ved å tilby energieffektive løsninger. Dette kan omfatte løsninger som effektive strømforsyninger og kjøleløsninger som bruker mindre energi sammenlignet med tradisjonelle metoder for luftkjøling. Det er både økonomisk og miljømessig fornuftig å prioritere kjøleeffektivitet.

Reduksjon av energiforbruket kan redusere miljøpåvirkningen fra datasentre. For dataapplikasjoner, er også all elektrisitet som må brukes til kjøling, elektrisitet som ikke kan brukes til databehandling. Siden databehandling er måten telekom- og datasenterbedrifter tjener penger på, er mer effektiv kjøling økonomisk fornuftig.

Kjøling av væsker er mer effektivt enn luftkjøling, og kan brukes i varierende grader i et datasenter. Fra å bringe væskekjøling inn i den eksisterende infrastrukturen til luftkjølte datasentre gjennom kjøling av bakdører, til nøyaktig direkte kjøling, kan væskekjøling brukes på en rekke måter og på forskjellige grader i moderne datasentre.

Et av de mest effektive alternativene er nedsenkingskjøling/immersjonskjøling. Ved nedsenkingskjøling senkes elektroniske komponenter helt ned i en elektrisk isolert væskeløsning. Denne væskeløsningen leder varme bort fra IT-utstyret uten å skade elektriske komponenter. Nedsenkingskjøling kan sammenlignes med vannkjøling, der væske sirkuleres i lukkede sirkulasjonssystemer. Immersjonskjøling er en ny teknologi i dataløsningsbransjen og leverer kraftig kjøleeffekt, selv sammenlignet med andre former for effektiv væskekjøling. Immersjonskjøling kan også gi sterk fysisk beskyttelse mot støv og andre forurensninger.

nVent har samarbeidet med Iceotope for å levere immersjonskjøleløsninger for bruksområder som krever avansert kjøleteknologi. Iceotopes presise løsninger for væskekjøling gir ekstrem kjøleytelse samtidig som de isolerer og beskytter kritiske IT-systemer mot både omgivelsene og atmosfæren. Disse løsningene kan enkelt håndtere den økende varmebelastningen fra de nyeste prosessorene, samtidig som de muliggjør bruk med svært lavt strømforbruk for å hjelpe kundene med å oppnå målene deres for energireduksjon og bærekraft.

"Sann innovasjon kommer til syne når teknologi og løsninger forenes, og det er akkurat det som skjedde da nVent og Iceotope begynte å samarbeide i 2021," sier Marc Caiola, viseadministrerende direktør for globale dataløsninger hos nVent. Ved å kombinere ekspertisen og de respektive produktporteføljene våre, har vi utviklet en integrert løsning for presisjons-immersjonskjøling som har potensial til å forbedre høytytende databehandling. Det viser at fremskritt kan oppnås når teknologi og løsninger kombineres på en koordinert måte."