Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Kabelholder – kabelbane – kabelstigerack | nVent HOFFMAN

Kabelkanaler og ruting

Tilpass kabelstyringen og kabelbanen slik at den dekker behovene dine

 


 

Skreddersydde kabelløsninger

Med utvalget vårt av komponenter kan du konfigurere et kabelbrett for å føre kabler gjennom ubrukt plass, samtidig som du har dem lett tilgjengelige for enkelt vedlikehold.

Uansett hvilken konfigurasjon du har, er kablene under kontroll med nVent HOFFMAN! Velg i vårt brede sortiment av kabelholderstørrelser og -overflater.

Kabelbrett

  • Kabelbrett laget av kraftig ståltråd
  • UL-klassifisert for egnethet kun som jordleder for utstyr
  • Forhåndsgalvanisert stål eller svart pulverlakkert overflate
  • Størrelsesutvalg: 2, 4 eller 6 tommer dyp og 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 22 eller 24 tommer bred

Kabelstigerack

  • Stigeracksystemer ruter kabler via en modulær bane
  • UL-klassifisert for utstyrsjording og -belastning
  • Valg av delbredder: 6, 12, 15, 18 eller 24 tommer
  • Tilgjengelige i hvitt, svart, grått eller belagt overflate

Utvalgte produkter

90-graders horisontal e-Bend-seksjon (cULus-klassifisert)

Quick Tray Pro Wire Mesh Kabelkanalsystem

Buede rackseksjoner (cULus-klassifisert)