Kobbersamleskinner | nVent ERIFLEX
Kraftige strømkontakter for de mest krevende oppgavene
Et alternativ til flere store kabler – ERIFLEX kobbersamleskinner brukes til å lage sterke og pålitelige kraft- og jordforbindelser, enkelt.
Se hvor enkel installasjonen kan være innen fordelingskoblingsutstyr, marin transport, maskinproduksjon, samleskinne- og kraftgenereringsapplikasjoner.
Gjenget samleskinne:
- Elektrolytisk kobber
- Avrundede hjørner
- Tykkelse: 2-10 mm
- Lengde: Fra 1 000-2 000 mm.
Stanset og vanlig samleskinne:
- Strøm: Opptil 7400 A
- Tykkelse: 4-10 mm
- Lengde: 1 000-4 000 mm
Fordeler:
- Tilkobling uten boring eller utstansing
- Kompakte, plassbesparende design
- Ideell for modifikasjoner på stedet
nVent ERIFLEX-løsningene er unikt utformet for lavspenningskraft og jording som brukes av OEM-er og panelbyggere.
Utvalgte produkter
Resources
Contact us and find out where to buy nVent ERIFLEX products.

Hvordan kan vi hjelpe?
Vi vil gjerne finne en løsning på utfordringene dine.