Kabelinnføring 20 åpninger
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Kabelinnføring 20 åpninger
Katalog#: CEPH2024
CEPH-kabelinnføring gir en svært flat, plassbesparende kabelinnføring med en meget tett forsegling. Den spesielle kjegleformen på membrantetningen bidrar til å sikre optimal strekkavlastning.
Bransjestandarder
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Distributører i ditt område
Funksjoner
- Beskrivelse: Rask, kostnadseffektiv kabelinnføring med en tett forsegling for inngående kabler og/eller pneumatiske kanaler inne i et skap. Kan festes med skruer, eller med det innebygde klikksystemet som fungerer for veggtykkelser på 1,5 til 2,5 mm.
- Overflatebehandling: Svart
- Brennbarhet: UL94 V-0
- Materiale: Polyamid 6,6 / TPE
- Pakning: 1 stk.
- Tetthetsgrad: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (kun for innendørs bruk)
- Temperaturbestandighet: -40 til +90 °C
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Oppslagstavle
Datablad
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:
| Distributør | Antall | Dato på lager |
|---|
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.