Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

Cable Entry System Photo Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Tilkoblet Kabelinngang Utside, CCFO

CCFO er et raskt, trygt og allsidig, modulært kabelinnføringssystem som monteres fra utsiden, og som gir sikre tetninger og strekkavlasting for forhåndsmonterte og ikke-monterte kabler med eller uten kontakter. Kabelinnføringssystemet betjenes fra utsiden av skapet.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
Fordeler
Ressurser Video
Connected Cable Entry Glands IP66

Play

Tilbehør
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.