Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

Cable Entry System Photo Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Kabelinnføring glandplate rund, CEPR

CEPRL runde kabelinnføringer er raske og enkle å montere uten verktøy og egner seg bra for bruksområder som krever mange inngående eller utgående kabler, og de tar begrenset monteringsplass.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12; File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12

CE

IP54

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
Fordeler
Ressurser Tilbehør
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.