Blinddeksel 8/16
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Blinddeksel 8/16
Katalog#: CEAB816
Blind kant-til-kant åpning for CEP- og CCF-kabelinnføringer.
Bransjestandarder
UL94 V-0 Flammability; File No. E61997
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Distributører i ditt område
Funksjoner
- Beskrivelse: Blinde kant-til-kant åpninger for CEP- og CCF-kabelinnføringer. Monteres over åpningen ved bruk av skruefeste.
- Overflatebehandling: Svart
- Brennbarhet: UL94 V-0
- Materiale: Polyamid 6,6 / TPE
- Pakning: 10 stk.
- Tetthetsgrad: IP66
- Temperaturbestandighet: -40 til +120 °C
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Oppslagstavle
Datablad
Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:
| Distributør | Antall | Dato på lager |
|---|
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.