Avdeler for kabelinnføring 4G


Avdeler for kabelinnføring 4G
Katalog#: CCFD4
Med CCFD-innlegg med klikksystem kan dimensjoneringen på rammeåpningen justeres basert på gummitetningen som brukes.
Bransjestandarder
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Distributører i ditt område
Funksjoner
- Beskrivelse: Med CCFD-innlegg med klikksystem kan dimensjoneringen på rammeåpningen justeres basert på gummitetningen som brukes. Et hørbart klikk bekrefter riktig montering. Den fleksible konfigurasjonen for kabelinnføring gjør at du kan overholde en rekke krav for kabler, linjer, rør, pneumatiske og hydrauliske linjer.
- Overflatebehandling: Svart
- Brennbarhet: UL94 V-0
- Materiale: Polyamid 6,6 / TPE
- Pakning: 5 stk.
- Tetthetsgrad: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (kun for innendørs bruk)
- Temperaturbestandighet: -40 til +90 °C
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Oppslagstavle
Datablad
Mandatory
Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:
Distributør | Antall | Dato på lager |
---|
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.