Støpsel for kabelinngangsplate, CEAS
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Støpsel for kabelinngangsplate, CEAS
Tetningsplugger for CEP-kabelinnføringsserien.
Bransjestandarder
UL94 V-0 Flammability; File No. E61997
NEMA Type 1, 12, 4x (indoor only)
CE
IP66
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Overflatebehandling: Hvit
- Pakning: 10 stk.
- Beskrivelse: CEAS-tetningspluggene gjør det enkelt å tette borede og ubrukte hull i CEP-kabelinnføringer. Geometrien til hodet forhindrer at vannsprut eller støv trenger inn, og den opprettholder IP66-beskyttelsesklassifiseringen
- Temperaturbestandighet: -40 til +120 °C
- Brennbarhet: UL94 V-0
- Tetthetsgrad: IP66
- Materiale: Polyamid 6,6
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.