Nuovo Fan Speed Controller
nVent SCHROFF ha appena lanciato la sua ultima innovazione, il nuovo Fan Speed Controller, un dispositivo progettato per ottimizzare le prestazioni delle ventole industriali. I regolatori di velocità delle ventole sono strumenti essenziali per regolare la velocità e il funzionamento delle ventole in un armadio, garantendo un mantenimento efficiente del clima desiderato all'interno di uno stabilimento di produzione.
Come funziona un regolatore di velocità della ventola?
Questi sistemi funzionano controllando la tensione attraverso la ventola, che ne regola indirettamente la velocità. Inoltre, misurano e regolano la velocità della ventola utilizzando il relativo contagiri, fornendo un controllo preciso sul funzionamento della ventola.
Quali sono le novità di questo prodotto?
Il nuovo Fan Speed Controller è dotato di numerose funzioni avanzate che lo distinguono dai modelli precedenti:
- Integra una nuova funzione aggiuntiva: è in grado di controllare ventole CA, CC e (su richiesta) CE, offrendo una compatibilità versatile.
- Programmazione intuitiva: il sistema è progettato per la massima facilità d'uso, consentendo una programmazione e regolazioni semplici.
- Riduzione del rumore: questa funzione garantisce un funzionamento più silenzioso, contribuendo a un ambiente di lavoro più piacevole.
- Compatibilità con i nuovi vassoi per ventole ECO per l'armadio Varistar CP: Questa caratteristica lo rende la scelta ideale per l'integrazione con i moderni sistemi di raffreddamento.
- Risparmio energetico: Il sistema è progettato per ottimizzare il consumo energetico, riducendo i costi di esercizio.
- Aumento del ciclo di vita delle ventole: regolando in modo efficace la velocità della ventola, il sistema contribuisce a prolungarne la durata.
L'unità di controllo della velocità della ventola viene fornita con un kit di assemblaggio completo e un manuale utente, per un'installazione e una configurazione senza problemi.
Preparatevi a migliorare il funzionamento delle ventole industriali collocate negli armadi con il nuovo Fan Speed Controller di nVent SCHROFF, una soluzione personalizzata per soddisfare le vostre esigenze specifiche!
PAGINA PRODOTTO