Ispezione dello smistamento multifrequenza
Lato anteriore Ratiopac PRO 4U, lato posteriore ventole Ratiopac Pro Air 3 U. 3 ventole con unità di controllo ventola integrata. Pannello anteriore montato senza viti visibili.
Soluzione:
È possibile ispezionare i prodotti lunghi (ad es. i fili elettrici) a una velocità molto elevata e con un'elevata accuratezza grazie ai rotori rapidi durante il processo di produzione. I treni di ispezione ferroviaria possono ispezionare il sistema ferroviario alla velocità di un treno ad alta velocità ICE. Le giunture rivettate (ad es. quelle longitudinali) di un aeromobile potrebbero essere teoricamente ispezionate alla "velocità di volo".