Soluzione rack Varistar personalizzata per test e misurazioni su veicoli
Abbiamo collaborato con un produttore americano di veicoli e prodotti per l'energia pulita per creare una serie di opzioni rack con un pacchetto di accessori personalizzati per facilitare gli ordini.
Requisiti
Il cliente in questo case study è un produttore americano di veicoli e prodotti per energia pulita con sede in California. Questo cliente si è rivolto a nVent SCHROFF perché aveva bisogno di una protezione tradizionale per dispositivi montati su rack e non montati su rack per la misurazione delle prestazioni termiche e di carica e scarica delle batterie.
Problema
Questo cliente aveva bisogno di poter proteggere sia i dispositivi montati su rack che quelli non montati su rack, nonché combinazioni di entrambi. Desiderava la flessibilità di poter decidere, armadio per armadio, quali opzioni personalizzate erano necessarie per le proprie apparecchiature di collaudo.
Soluzione
I team di vendita e progettazione di nVent SCHROFF hanno collaborato per valutare ogni singolo armadio e hanno ideato un'unità base personalizzabile in base alle esigenze del cliente. Ciò ha consentito di ridurre il numero di codici articolo, inoltre nVent SCHROFF ha potuto creare un pacchetto di accessori con caratteristiche comuni identificate per ogni armadio, da abbinare a qualsiasi configurazione creata. nVent SCHROFF ha instaurato un rapporto così solido con questo cliente che è lieto di rivolgersi nuovamente all'azienda per tutte le sue esigenze di configurazione di armadi personalizzati e accessori aggiuntivi. Ciò ha consentito a nVent SCHROFF di fornire al cliente la migliore configurazione, il miglior costo e il miglior tempo di ciclo possibile.
Dettagli del progetto
Località: America del Nord
Tipo di sistema: Armadi da 19"
Tecnologia: Varistar
Campo di applicazione dei prodotti: Armadio da 19" con IP55
Data/periodo: 2019