Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Stampa
Drone - Data Acquisition

Case study: CompactPCI

Il sistema doveva essere implementato su un veicolo dell'aviazione civile senza equipaggio per raccogliere informazioni geografiche. Poiché il sistema si trova all'esterno dell'aeromobile, lo chassis doveva essere completamente chiuso e conforme allo standard IP65.

Il problema:

Era necessario un sofisticato design della meccanica per via dei limiti di peso. Serviva il raffreddamento a conduzione per proteggere i componenti elettronici da urti, vibrazioni e acqua.

Soluzione:

È stato scelto uno chassis con raffreddamento a conduzione. Al fine di ottenere la potenza di elaborazione necessaria, è stato scelto lo standard PICMG CompactPCI per l'architettura del sistema. È stata creata una soluzione speciale per sigillare lo chassis in conformità con l'IP65, anche con le piastre sottili laterali, inferiori e superiori. Il progetto è stato completato in collaborazione con l'integratore di sistemi EMCOMO.

Dettagli del progetto:

Località: Germania

Settore: Avionica

Applicazione: Sistema di acquisizione dati

Tecnologie: CompactPCI

Campo di applicazione dei prodotti: Sistema CPCI a 5 slot

Data/Periodo: 2014