Varistar CP Steel Door, Plain With Multi-Point Locking, Shortened


Varistar CP Steel Door, Plain With Multi-Point Locking, Shortened
IP55 Steel Door with lever handle and up to 4-Point locking (>2000mm).
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Height of connection plate 400 mm
- Connection plate can be assembled on top or bottom
- Lever handle with push button
- Opening angle 180°
- Steel door with up to 4-point locking
Specifiche
Tipo di prodotto | Sportello dell'armadio |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.