Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, Shortened
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, Shortened
Shortened door available for IP20, IP55 applications.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Height of connection plate 400 mm
Specifiche
| Tipo di bloccaggio | Bloccaggio a 3 punti |
| Tipo di prodotto | Sportello dell'armadio |
| Grado di protezione | IP20 |
| Materiale | Acciaio |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.