Varistar CP EMC Shortened Door with Recessed Mounting Plate


Varistar CP EMC Shortened Door with Recessed Mounting Plate
Recessed connection plates are needed for conectors which don't protrude out of the plane of the cabinet
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Intelligent cable management design with recessed connection plates
- Door with lever handle with push button
- Door opening angle 180°
- Connection plate is 400 mm high
- For recessed plate: Plate recessed by 40 mm
Specifiche
Tipo di prodotto | Sportello dell'armadio |
Grado di protezione | IP55 |
Tipo di bloccaggio | Bloccaggio a più punti |
Materiale | Acciaio; Stainless Acciaio |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.