Striscia di connettori femmina, BS
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Striscia di connettori femmina, BS
PDU modulare e compatta con molti elementi funzionali. Utilizzando un telaio in alluminio da 1 U per 1 U, la PDU può essere facilmente integrata in un rack con uscite BS.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Montaggio orizzontale o verticale
- Le multiprese possono essere ruotate in tutte e quattro le direzioni (con incrementi di 90°) durante l'installazione
- In conformità alla norma BS 1363
- Altezza di installazione 1 U
- 230 V, 13 A.
- Cavo di alimentazione da 2 m con spina BS (fusibile integrato)
- Multiprese con connettori femmina British Standard
Specifiche
| Materiale | Alluminio; Poliammide |
| Colore | Grigio |
| Tipo di prodotto | Striscia di connettori femmina |
Scheda tecnica
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.