Guide SA Card Guide SA Card Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Tipo di prodotto Indicatore codifica/codifica (5) Guida (93) Estremità rotaia (8) Tipo CIRCUITO STAMPATO DA 4,4" (7) Accessorio (13) Codifica (18) Codifica e clip ESD preassemblate (8) Blocco di codifica (4) Spina di codifica (4) Codifica, Offset (5) Gruppo raffreddato a conduzione CompactPCI (1) Gruppo raffreddato a conduzione VPX (1) Clip ESD (2) Per impieghi gravosi (10) Sezione centrale (14) Standard (11) Standard con connettore DIN (2) Rinforzato (6) Visualizza tutto Visualizza meno Funziona con Telaio da 19" (54) Casi Telaio (49) Pannelli anteriori (1) Rotaie di guida (1) Subracks (105) Sistemi (54) Visualizza tutto Visualizza meno Lunghezza 160mm (2) Larghezza scanalatura 2 (64) 2.5 (32) 13.3 (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Materiale Alluminio (32) Plastica (2) Policarbonato (1) Acciaio (2) PVC (4) Plastica rinforzata con fibra (66) Polibutilene tereftalato (9) Visualizza tutto Visualizza meno Colore Verde (5) Grigio (21) Rosso (47) Argento (30) Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Guide SA CardVisualizza tutti i filtri (1) SottocategorieStandardDettagliAccessorioDettagliAccessorio rinforzatoDettagliCon codificaDettagli4,4 polliciDettagliRobustoDettagliCodifica e accessoriDettagliGruppi raffreddatiDettagli