RatiopacPRO Style, rivestimento anteriore e posteriore a circolazione, avvitamento standard
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
RatiopacPRO Style, rivestimento anteriore e posteriore a circolazione, avvitamento standard
La versatile custodia da tavolo RatiopacPRO Style è dotata di un telaio protettivo, strisce in gomma e varie opzioni di configurazione.
I rivestimenti anteriori e posteriori con striscia in gomma superiore e inferiore opzionale garantiscono la protezione del connettore e la capacità di impilamento integrata. Il design con striscia in gomma circolata protegge l'angolo ed è ideale per custodie mobili più piccole. Per le attrezzature più grandi, l'impugnatura anteriore offre una comoda protezione per il trasporto e il connettore posteriore.
Progettato per componenti da 19" con guide o componenti proprietari con piastra di montaggio, RatiopacPRO Style soddisfa le vostre esigenze specifiche.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Custodia da tavolo con struttura protettiva e strisce in gomma intorno al telaio, per una protezione ancora maggiore
- Custodia per componenti da 19" (guide) o componenti proprietari (piastra di montaggio)
- Per stabilire la schermatura EMC, è necessario aggiungere componenti aggiuntivi al contenitore
- Lato anteriore e posteriore predisposto per il montaggio su pannello anteriore con viti a collare e manicotti
- Coperchio inferiore perforato per il raffreddamento ad aria
- Nessuna vite visibile; parti di rivestimento rimovibili senza utensili
- Per profondità scheda 160 mm, 220 mm, 280 mm e 340 mm (a seconda della profondità del contenitore)
Specifiche
| Tipo di prodotto | Caso |
| Tipo | Valigetta per singoli componenti elettronici |
| Famiglia di prodotti | Stile RatiopacPRO |
Catalogo
Certificazione
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Rapporto di collaudo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.