Valigetta desktop completa RatiopacPRO, schermatura retrofit
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Valigetta desktop completa RatiopacPRO, schermatura retrofit
Il contenitore RatiopacPRO SCHROFF nVent fornisce protezione elettronica per gruppi elettronici singoli e da 19". Questa custodia flessibile e robusta è semplice da convertire da un contenitore da tavolo a un contenitore per montaggio su rack da 19" e include quattro diverse opzioni di stile. Questa versione della custodia offre un design elegante per le applicazioni desktop.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Enclosure da tavolo con componenti preconfigurati, in conformità a IEC 60297-3-101; predisposto per componenti da 19", ad esempio unità plug-in e schede Europa
- Progettato per manici di inserimento/estrazione in conformità a IEC 60297-3-102 e IEEE 1101,10 per applicazioni CompactPCI e VME64x
- Schermatura EMC retroadattabile
- Versione con strisce di copertura
- Fessura di ventilazione nella piastra base
- Pannello posteriore perforato
- Per profondità scheda 160 mm, 220 mm, 280 mm e 340 mm (a seconda della profondità del contenitore)
- Conforme a DIN EN 62368-1
Specifiche
| Carico statico | 25kg |
| Tipo di prodotto | Caso |
| Tipo | Valigetta per componenti da 19" |
| Schermatura EMC | No (adattabile a posteriori) |
| Famiglia di prodotti | RatiopacPRO |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.