Contenitore per montaggio su rack da 19" RatiopacPRO, schermatura retrofit
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Contenitore per montaggio su rack da 19" RatiopacPRO, schermatura retrofit
Il contenitore RatiopacPRO SCHROFF nVent fornisce protezione elettronica per gruppi elettronici singoli e da 19". Questa custodia flessibile e robusta è semplice da convertire da un contenitore da tavolo a un contenitore per montaggio su rack da 19" e include quattro diverse opzioni di stile. Questa versione del contenitore fornisce staffe di montaggio per l'assemblaggio in un rack da 19".
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Custodie per assemblaggio singolo con componenti standard da 19" o montaggio interno specifico, ad esempio con piastra di montaggio
- Progettato per manici di inserimento/estrazione in conformità a IEC 60297?3?102 e IEEE 1101,10 per applicazioni CompactPCI e VME64x
- Schermatura EMC retroadattabile
- Versione con staffe di montaggio da 19"
- Per profondità scheda 160 mm, 220 mm, 280 mm e 340 mm (a seconda della profondità del contenitore)
- Design simmetrico, identico lato anteriore e posteriore
- Nessuna vite visibile; parti di rivestimento rimovibili senza utensili
- Conforme a DIN EN 62368-1
Specifiche
| Larghezza rack | 84HP |
| Tipo di prodotto | Caso |
| Tipo | Valigetta per singoli componenti elettronici |
| Schermatura EMC | No (adattabile a posteriori) |
| Famiglia di prodotti | RatiopacPRO |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.