Contenitore RatiopacPRO 19", schermatura retrofit con manici
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Contenitore RatiopacPRO 19", schermatura retrofit con manici
Il contenitore RatiopacPRO SCHROFF nVent fornisce protezione elettronica per gruppi elettronici singoli e da 19". Questa custodia flessibile e robusta è semplice da convertire da un contenitore da tavolo a un contenitore per montaggio su rack da 19" e include quattro diverse opzioni di stile. Questa versione della custodia è dotata di maniglie anteriori per facilitare la manipolazione della custodia.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Custodie per assemblaggio singolo con componenti standard da 19" o montaggio interno specifico, ad esempio con piastra di montaggio
- Progettato per manici di inserimento/estrazione in conformità a IEC 60297-3-102 e IEEE 1101,10 per applicazioni CompactPCI e VME64x
- Versione con maniglie anteriori
- Schermatura EMC retroadattabile
- Per profondità scheda 160 mm, 220 mm, 280 mm e 340 mm (a seconda della profondità del contenitore)
- Design simmetrico, identico lato anteriore e posteriore
- Nessuna vite visibile; parti di rivestimento rimovibili senza utensili
- Conforme a DIN EN 62368-1
Specifiche
| Tipo di prodotto | Caso |
| Famiglia di prodotti | RatiopacPRO |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.