PSU 19" CA/CC Maxpower 50 W, singolo
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
PSU 19" CA/CC Maxpower 50 W, singolo
Ridondanza con attivo O disaccoppiamento; non è richiesto alcun carico di base; distribuzione automatica del carico in base alla temperatura dell'alimentatore; non è richiesta alcuna linea di condivisione della corrente tra gli alimentatori; la topologia quasi risonante riduce le emissioni EMC.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Ampia gamma di tensioni di ingresso 90 ... 253 V CA e 100 ... 360 V CC
- 1 tensione di uscita
- Segnalazione: Tensione di uscita corretta
- Incluso il pannello anteriore
- Potenza in standby (senza carico) <1,5 W.
- Efficienza fino al 88%
Specifiche
Catalogo
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.