Valigetta desktop completa PropacPRO, non schermata
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Valigetta desktop completa PropacPRO, non schermata
La custodia nVent SCHROFF PropacPRO fornisce protezione elettronica per assemblaggi da 19" come unità plug-in ed euroboard. I telai in alluminio pressofuso e i pannelli laterali a profilo garantiscono una soluzione robusta. Inoltre, è disponibile un'ampia gamma di accessori.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Custodia da tavolo, preconfigurata in conformità alla norma IEC 60297-3-101 per componenti da 19"
- Non schermato
- Fessure di ventilazione nella piastra base
- Pannello posteriore perforato
- Conforme a DIN EN 62368-1
Specifiche
| Carico statico | 25kg |
| Tipo di prodotto | Caso |
| Tipo | Valigetta per componenti da 19" |
| Schermatura EMC | No (adattabile a posteriori) |
| Famiglia di prodotti | PropacPRO |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Rapporto di collaudo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.