Armadietto Unibody esterno
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Armadietto Unibody esterno
Le applicazioni nel settore delle telecomunicazioni e delle ferrovie richiedono elettronica sofisticata in ambienti esterni. Gli armadi per esterni nVent SCHROFF proteggono tali componenti elettronici da condizioni meteorologiche estreme e atti vandalici, garantendo continuità operativa.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- A doppia parete, al
- IP 55
- Custodia interna monopezzo con rivestimento esterno rimovibile
- Dissipazione del calore mediante convezione naturale, max. 5 W/K (11249-003) / 6 W/K (11249-005)
Specifiche
| Materiale | Alluminio |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.