Telaio MultipacPRO 19", alluminio, parte superiore liscia e base
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Telaio MultipacPRO 19", alluminio, parte superiore liscia e base
Questo telaio da 19" è una forma di supporto che accetta il montaggio orizzontale su scheda o il montaggio di componenti non standard come trasformatori o altri accessori per carichi pesanti generalmente montati su una piastra del telaio. Questa versione è dotata di coperchio superiore e inferiore.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Struttura in alluminio
- Pannello anteriore e posteriore rimovibile per una facile lavorazione
- IP 20, in conformità alla norma IEC 60529
- Fornito in confezione piatta salvaspazio
- Sono disponibili modifiche quali ritagli, finiture o dimensioni diverse
- Dimensioni interne ed esterne in conformità a: IEC 60297-3-100, -105
- Schermatura EMC: Circa 20 dB(A) a 2 GHz senza materiale di schermatura. >40 dB(A) a 1 GHz con l'aggiunta di una guarnizione in acciaio inossidabile tra il pannello anteriore e il corpo del contenitore
Specifiche
| Materiale | Alluminio |
| Fine | Anodizzato; Passivato |
| Famiglia di prodotti | MultipacPRO |
| Schermatura EMC | No (adattabile a posteriori) |
| Tipo | Solido |
| Tipo di prodotto | Portasatelliti/telaio |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Rapporto di collaudo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.