Sistema MTCA.4 per 12 moduli AMC doppi full-size
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Sistema MTCA.4 per 12 moduli AMC doppi full-size
Il sistema è progettato per applicazioni ad alte prestazioni e ad alta disponibilità. I moduli ventola hot-swap con EMMC in configurazione pull garantiscono che gli slot anteriore e posteriore siano raffreddati correttamente. La velocità della ventola è regolabile tramite l'MCH. Lo spazio di installazione JSM separato impedisce che uno slot AMC venga occupato da un modulo JTAG. Il sistema può occupare fino a quattro moduli di alimentazione per garantire un'alimentazione sufficiente per le applicazioni più impegnative. Il backplane è dotato di linee di clock e trigger.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Conforme alla specifica MTCA.4 R1.0
- Sistema da 84 HP per 12 moduli AdvancedMC doppi full-size, 2 singoli MCH full-size e 4 / 2 singoli moduli di alimentazione full-size
- 6 slot per moduli di transizione posteriori per doppi RTM full-size
- 1 singolo slot full-size per un modulo switch JTAG (JSM)
- Backplane con topologia a stella doppia
- Le velocità della ventola opzionali per le sezioni anteriore e posteriore possono essere regolate separatamente tramite l'MCH
- 2 moduli ventola hot-swap con sistema di gestione dell'unità di raffreddamento (CU EMMC)
- Filtro dell'aria accessibile dalla parte anteriore
Specifiche
Catalogo
Firmware
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.