PDU intelligente, EN6xxx, 230 V CA, 1 PH
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
PDU intelligente, EN6xxx, 230 V CA, 1 PH
PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Le unità di distribuzione dell'alimentazione intelligente Enlogic EN6xxx monitorano l'alimentazione in ingresso e l'alimentazione di ogni singola presa e offrono la commutazione remota di singole prese, forniscono il monitoraggio del livello di unità di fatturazione
- Display dati ad alta visibilità e display grafico interattivo
- Misurare i carichi degli interruttori automatici su alimentazioni ridondanti per evitare tempi di inattività accidentali
- Consente il bilanciamento intelligente del carico per l'efficienza energetica e il massimo utilizzo della capacità
- Interfaccia Gigabit Ethernet ed Ethernet ridondante (10/100)
- Soluzione di ridondanza di alimentazione c.c. iPDU per un massimo di 64 PDU
- Controller Hot-Swap senza utensili
- Tensione di ingresso 230 V CA, monofase
- Uscite C13, C19
Specifiche
Documento di disegno
Firmware
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.