EuropacPRO Advanced EMC Side Panel Covers for C-Profile Adaptors


EuropacPRO Advanced EMC Side Panel Covers for C-Profile Adaptors
Aluminium Side panel 3 mm to increase the EMC shielding effect of the subrack by increasing the material thickness and covering the not needed cut-outs. In this version specially prepared for the installation of an adapter for fixing the subrack with C-profile telescopic slides in a cabinet.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Side panel covers for increased lateral RF shielding, specially prepared for the installation of an adapter for fixing the subrack with C-profile telescopic slides in a cabinet
- Assembled on the outside of the standard side panel
- Assembly material included
- Compatible C-profile adaptors can be found in the recommended accessory section
Specifiche
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.