Telaio Etsirack
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Telaio Etsirack
Telaio saldato con fori metrici a griglia in conformità con ETS 300119-3, con capacità di carico di 200 kg.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Telaio saldato con fori metrici a griglia in conformità con ETS 300119-3
- Altezza di montaggio 81 su
- Capacità di carico statico 200 kg
- È possibile eseguire il layout della riga back-to-back
- In conformità agli standard IEC 48 D ed ETS 300 119
- Telaio del cablaggio montato in alto
Specifiche
| Carico statico | 200kg |
| Tipo di prodotto | Telaio per armadietto/rack |
| Materiale | Acciaio |
| Materiale telaio | Acciaio |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.