Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        265 Card-Lok
La serie 265 Card Lok è inoltre dotata di un profilo stretto e leggero, ideale per il fissaggio di circuiti stampati ad alta densità all'interno del contenitore. Il design ad albero fornisce una forza di serraggio più uniforme sulla lunghezza del Card Lok, mantenendo l'allineamento del cuneo e del corpo per una più facile installazione.
?AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui il cromo (composti esavalenti), che è noto allo stato della California per causare il cancro e la salute riproduttiva problema. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.P65Warnings.ca.gov.
Caratteristiche
- design a 5 segmenti con albero
- Espansione minima 7,37 mm (0,290")
- Opzioni di montaggio flessibili
- Disponibili con pellicola in chiem oro, pellicola in chim trasparente, anodizzato nero, anodizzato nero duro o nichelatura chimica
- Lunghezza da 96,5 mm (3,80") a 325 mm (12,80"), incrementi di 12,7 mm (0,5")
- Peso 0,89 g/cm (0,80 oz/")
- Profilo 5,72 mm (0,225") x 5,84 mm (0,230")
- Per applicazioni con pareti fredde
- Forza di serraggio media (4,80", anodizzato nero) = 404 lb
- Vite azionata
- Opzione di limitazione di coppia disponibile; ideale per la manutenzione di 2° livello
Specifiche
Attributi del prodotto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificato dell'ente approvante
Scheda tecnica
White Paper
GENERAZIONE CAD
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino | 
|---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.