223 Card-Lok di limitazione di coppia
La serie 223 Card-Lok è ideale per la manutenzione sul campo, poiché non richiede utensili specializzati o conoscenze tecniche per una corretta installazione. Grazie a un meccanismo di serraggio integrato (brevettato), per installare la serie 223, l'operatore deve semplicemente ruotare la chiave esagonale fino a udire/sentire almeno tre scatti, a indicare che sono state raggiunte le prestazioni ottimali di serraggio e trasferimento termico. Di conseguenza, la serie 223 Card Lok riduce al minimo il rischio di un fissaggio insufficiente della scheda da una coppia insufficiente o di danni alla scheda e alla parete fredda da una coppia eccessiva.
?AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui il cromo (composti esavalenti), che è noto allo stato della California per causare il cancro e la salute riproduttiva problema. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.P65Warnings.ca.gov.
Caratteristiche
- Vite azionata
- 5 segmenti, senza albero
- Profilo 5,72 mm (0,225") x 6,86 mm (0,270")
- Lunghezza da 97 mm (3,80") a 325 mm (12,80"), incrementi di 12,7 mm (0,5")
- Sono disponibili i risultati dei test relativi alla forza di chiusura, al trasferimento termico, al ciclo di vita e all'ambiente (MIL 810)
- Peso 1,12 g/cm (0,100 oz/")
- Opzioni di montaggio flessibili
- Disponibili con pellicola in chiem oro, pellicola in chim trasparente, anodizzato nero, anodizzato nero duro o nichelatura chimica
- Ogni unità è stata testata in fabbrica prima della spedizione per garantire le prestazioni; il cliente ha fornito un certificato di conformità
- Espansione minima 8,26 mm (0,325")
- Per applicazioni con pareti fredde
- Forza di serraggio media (4,80", anodizzato nero) = 263 lb
- Limitazione di coppia; ideale per la manutenzione di 2° livello
Specifiche
Attributi del prodotto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificato dell'ente approvante
Scheda tecnica
White Paper
GENERAZIONE CAD
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.