Braccio per monitor regolabile con vassoio per tastiera
Braccio pensile con vassoio per tastiera con elevata flessibilità e operabilità per collegare l'interfaccia operatore per l'operatore il braccio articolato pieghevole è ideale per una workstation con supporto montato su rack. Si tratta di un'appendice montabile su rack facile da installare che consente di spostare in modo panoramico un monitor a schermo piatto, una tastiera e un mouse in ambienti industriali.
Caratteristiche
- Braccio di supporto per il montaggio di monitor a schermo piatto, adattatore VESA 75x75 mm e 100x100 mm, tastiera e mouse su
- Il fissaggio è sul lato del telaio per impieghi gravosi
- Capacità di carico statico del braccio max. 8 kg, capacità di carico statico della tastiera max. 2,5 kg
- Braccio di supporto: Regolabile in altezza 300 mm; angolo di rotazione sull'armadio 180°; angolo di rotazione del monitor 340° (montato sull'armadio 270°); angolo di inclinazione del monitor 60°; disposizione dei cavi integrata
- Adatto per applicazioni industriali e di laboratorio
- Vano per riporre tastiera e mouse
Specifiche
Attributi del prodotto
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrizione | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 1 | Braccio per monitor con vassoio per tastiera, flessibile | 1 | |
| 2 | User Manual | 1 |
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.