Armadio sismico Varistar CP, Bellcore zona 4, EMC, 2100H 600W 600D
Caratteristiche
- Earthquake Secure fino a Bellcore zone 4, testato con 250 kg per Telcordia GR-63 Core
- Carico statico?capacità di carico 1600 kg
- Tipo di protezione IP55
- Elevata capacità di schermatura testata secondo IEC 61587?3, con guarnizione antincendio EN45545-2
Specifiche
Attributi del prodotto
Foglio di vendita
Rapporto di collaudo
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrizione | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 1 | Telaio sismico saldato, profilo St, RAL 7021, con staffe di rinforzo | 1 | |
| 2 | Membri profondità sismica | 3 | |
| 3 | EMC, coperchio superiore piatto, a filo, St, finitura zincata, esterno RAL 7021 | 1 | |
| 4 | Occhielli di sollevamento | 4 | |
| 5 | Sportello anteriore, finitura, zincato, verniciato a polvere RAL 7021, cerniera a 180°, bloccaggio a 4 punti, maniglia a leva | 1 | |
| 6 | Pannello posteriore, fisso a vite, finitura zincata, verniciata a polvere RAL 7021 | 1 | |
| 7 | Pannello laterale, fisso a vite, finitura zincata, verniciata a polvere RAL 7021 | 2 | |
| 8 | Piastra base, monopezzo, St, finitura zincata | 1 | |
| 9 | Base saldata antisismica 600 W RAL7021 | 1 | |
| 10 | Montaggio a pannello/scorrimento da 19" con perforazione EIA, St, finitura Alzn, montaggio anteriore, regolazione della profondità in incrementi di 25 mm | 4 | |
| 11 | GND/earthing kit, enclosed loose | 1 |
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.